Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 4, Heating controller name: ECL 310

144H3968

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 4, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM, AMV 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]890 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoCompact 28 VX-FI-PS Type 4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.00 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeT137H-1 70 G1"*20 H
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]905 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-PS Type 4
Opção de tampaWithout
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ef0f6e95-3e9d-46e3-92d4-1e56acf42b4f
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI-PS Type 4
Station size typeType 4
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoTermix Compact 28 VX-FI-PS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido59 Quilograma
Volume244.776 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628317120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm