Danfoss logo
DSU-Pro

Substations, DSU Pro, Biomass, LT_EM_AT, 120 kW

200B2006

District heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections

Especificação do Produto

Característica
Valor
Capacity [KW]120.0 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DescriçãoDistrict heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoTop and bottom
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Característica
Valor
Grupo de produtosSubstations
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDSU Pro 120 L S3.5 ECL310
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Substation versionBiomass, LT_EM_AT
Tipo de controle de aquecimentoECL 310
Tipo de produtoDSU Pro
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto100 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido80 Quilograma