Substations, DSS1 MAXI, Heating controller name: ECL 310
148L2285
DSS1 MAXI IT 040-040-0000-MD PN16,200°C
148L2285
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Category name | Indirect heating substations |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Right |
| Contains batteries | No |
| Descrição | DSS1 MAXI IT 040-040-0000-MD PN16,200°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Left |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Substations |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 040-040-0000-MD PN16,200°C |
| Pressão nominal principal [bar] | 12 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | DSS1 MAXI |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 220 Quilograma |
| Peso líquido | 200 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 2663.578 Litro |