Danfoss logo
DSP1 Small 25 kW

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B5834

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeIndirect Heating
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DescriçãoDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Característica
Valor
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Nome do fabricanteDanfoss
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSP1 SMALL
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogram
Peso líquido40 Kilogram
Volume158.706 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162739723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm