Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B5826

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeIndirect Heating
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop & Bottom
Contains batteriesNo
DescriçãoDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom
Grupo de produtosSubstations
Característica
Valor
Heating controller nameECL 310
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH
Nome do fabricanteDanfoss
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSP1 SMALL
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido40 Quilograma
Característica
Valor
Volume219.734 Litro
EAN/UPC5715162739754