Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B2965

DSP1 Small 25 kW LT I110

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1405 mm
Altura sem tampa [mm]1405 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Capacity [KW]25.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]100 °C
Contains batteriesNo
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.59 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.35 bar
DescriçãoDSP1 Small 25 kW LT I110
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]1 bar
Direção de conexãoBottom
Flow primary [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.10 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1-36
Largura com tampa [mm]490 mm
Largura sem tampa [mm]490 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de isolamento do caboPU Hard Foam
Material de tampaSheet Metal
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW LT I110
Nome do fabricanteDanfoss
Número de circuitos de aquecimento1
Opção de tampaYes
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Pressure primary [bar] [Max]12 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]333 mm
Profundidade sem tampa [mm]324 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation version25kW, LT
Tamanho de cano HEDN20
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHDN20
Temperatura de operação [°C] [Max]100 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSP1 SMALL
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido40 Quilograma
Volume158.863 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162742860
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm