Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B2964
DSP1 SMALL 16 KW LT I110
146B2964
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura com tampa [mm] | 1405 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 1405 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| Aprovação | CE |
| Capacity [KW] | 16.0 kW |
| Categoria PED | § 4.3 |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 100 °C |
| Contains batteries | No |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 0.55 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.48 bar |
| Descrição | DSP1 SMALL 16 KW LT I110 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 1 bar |
| Direção de conexão | Bottom |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.70 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 0.80 m³/h |
| Grupo de produtos | Substations |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06H-1-16 |
| Largura com tampa [mm] | 490 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 490 mm |
| Liga de aquecimento HEX | 1.4404 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de isolamento do cabo | PU Hard Foam |
| Material de tampa | Sheet Metal |
| Material Description | DSP1 SMALL 16 KW LT I110 |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Número de circuitos de aquecimento | 1 |
| Opção de tampa | Yes |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 333 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 324 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Substation version | 16kW, LT |
| Tamanho de cano HE | DN20 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | DN20 |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 100 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | DSP1 SMALL |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Quilograma |
| Peso líquido | 40 Quilograma |
| Volume | 158.863 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |