Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310

861L0889

DSP1 MAXI-PD-02 LT S035

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1670 mm
Altura do pacote [mm]1900 mm
Altura sem tampa [mm]1670 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Categoria PEDI
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]100 °C
Contains batteriesNo
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.54 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.21 bar
DescriçãoDSP1 MAXI-PD-02 LT S035
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Direção de conexãoRight or left
Flow primary [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12M-1-110
Largura com tampa [mm]1150 mm
Largura do pacote [mm]1200 mm
Largura sem tampa [mm]1150 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamento do caboPU Hard Foam
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 LT S035
Nome do fabricanteDanfoss
Number of floor heating manifold connections1
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]1
Opção de tampaNo
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]750 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]750 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation versionPD-02 LT S035
Tamanho de cano HEDN32
Tamanho de conexão DH42,4 mm
Tamanho de conexão HEDN32
Tamanho de tubo DHDN32
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão HEflange
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSP1 MAXI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto115 Quilograma
Peso líquido115 Quilograma
Volume1312.725 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162746127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm