Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0040

DSP2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0919, 919 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura sem tampa [mm]1955 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDSP2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0919, 919 kW, ECL310, 16bar, 120°C
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Direção de conexãoTop
Flow primary [m3/h] [Max]26.73 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]26.73 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Largura com tampa [mm]2490 mm
Característica
Valor
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaWithout
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0919
Nome do fabricanteDanfoss
Opção de tampaNo
Padrão de homologaçãoCE
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]16 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]1080 mm
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Tamanho de cano HEDN80
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSP MOD@
UL markNo