Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0034
DSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C
200B0034
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura sem tampa [mm] | 1795 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| Aprovação | CE |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | DSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C |
| Design | Standing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Direção de conexão | Top |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 10.47 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 10.47 m³/h |
| Grupo de produtos | Substations |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Largura com tampa [mm] | 2020 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Liga de aquecimento HEX | 1.4404 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de tampa | Without |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360 |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Opção de tampa | No |
| Padrão de homologação | CE |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 16 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 840 mm |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Tamanho de cano HE | DN50 |
| Tamanho de tubo DH | DN50 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | DSP MOD@ |
| UL mark | No |