Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0018

DSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN25-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura sem tampa [mm]1640 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN25-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Direção de conexãoTop
Flow primary [m3/h] [Max]19.40 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]29.10 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Largura sem tampa [mm]2929 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXGasketed EPDM
Material de isolamentoPU Hard Foam
Característica
Valor
Material de tampaWithout
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN25-0667
Nome do fabricanteDanfoss
Opção de tampaNo
Padrão de homologaçãoCE
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]16 bar
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]1010 mm
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Tamanho de cano HEDN80
Tamanho de conexão DHDN65
Tamanho de conexão HEDN80
Tamanho de tubo DHDN65
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHflange
Tipo de conexão HEflange
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSP MOD@
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Volume5638.829 Liter