Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0007

DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura sem tampa [mm]1640 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Direção de conexãoTop
Flow primary [m3/h] [Max]11.60 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]17.50 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Largura sem tampa [mm]2446 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPU Hard Foam
Característica
Valor
Material de tampaWithout
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400
Nome do fabricanteDanfoss
Opção de tampaNo
Padrão de homologaçãoCE
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]16 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]915 mm
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Tamanho de cano HEDN80
Tamanho de conexão DHDN65
Tamanho de conexão HEDN80
Tamanho de tubo DHDN65
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHflange
Tipo de conexão HEflange
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSP MOD@
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Volume7904.836 Liter