Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0004
DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
200B0004
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura sem tampa [mm] | 1640 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| Aprovação | CE |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C |
| Design | Standing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Direção de conexão | Top |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 6.28 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 9.42 m³/h |
| Grupo de produtos | Substations |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB12 |
| Largura sem tampa [mm] | 2089 mm |
| Liga de aquecimento HEX | 1.4404 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de isolamento | PU Hard Foam |
| Material de tampa | Without |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216 |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Opção de tampa | No |
| Padrão de homologação | CE |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 16 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 860 mm |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Tamanho de cano HE | DN65 |
| Tamanho de conexão DH | 2" |
| Tamanho de conexão HE | DN65 |
| Tamanho de tubo DH | DN50 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | Thread |
| Tipo de conexão HE | flange |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | DSP MOD@ |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 5038.768 Litro |