Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310
146B2600
DSP1 MAXI-PD-32 HT- FR 000
146B2600
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura com tampa [mm] | 1670 mm |
| Altura do pacote [mm] | 1900 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 1670 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| Aprovação | CE |
| Categoria PED | II |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 140 °C |
| Contains batteries | No |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 0.61 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.23 bar |
| Descrição | DSP1 MAXI-PD-32 HT- FR 000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Direção de conexão | Right or left |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 10.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 19.30 m³/h |
| Grupo de produtos | Substations |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Largura com tampa [mm] | 750 mm |
| Largura do pacote [mm] | 1200 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 750 mm |
| Liga de aquecimento HEX | 1.4404 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de isolamento do cabo | PU Hard Foam |
| Material de tampa | Sheet Metal |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-32 HT- FR 000 |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Number of floor heating manifold connections | 1 |
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 1 |
| Opção de tampa | Yes |
| Padrão de homologação | CE marking |
| Pressão nominal principal [bar] | 25 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 22 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 1150 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 800 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 1150 mm |
| Sensor type heatmeter | muff 1/2" |
| Substation version | 32 HT- FR 000 |
| Tamanho de cano HE | DN65 |
| Tamanho de conexão DH | 60,3 mm |
| Tamanho de conexão HE | DN65 |
| Tamanho de tubo DH | DN50 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | welded |
| Tipo de conexão HE | flange |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | DSP 1 MAXI FR |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 195 Quilograma |
| Peso líquido | 175 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1312.725 Litro |
| EAN/UPC | 5715162746301 |