Danfoss logo
Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310-product-details

Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310

144G3941

DSP1 MAXI-PD-32 BT- FR 000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1670 mm
Altura do pacote [mm]1900 mm
Altura sem tampa [mm]1670 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Categoria PEDII
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]100 °C
Contains batteriesNo
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.61 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.23 bar
DescriçãoDSP1 MAXI-PD-32 BT- FR 000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Direção de conexãoRight or left
Flow primary [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]19.30 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Largura com tampa [mm]750 mm
Largura do pacote [mm]1200 mm
Largura sem tampa [mm]750 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamento do caboPU Hard Foam
Característica
Valor
Material de tampaSheet Metal
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-32 BT- FR 000
Nome do fabricanteDanfoss
Number of floor heating manifold connections1
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]1
Opção de tampaYes
Padrão de homologaçãoCE marking
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]1150 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]1150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmetermuff 1/2"
Substation version32 BT- FR 000
Tamanho de cano HEDN65
Tamanho de conexão DH60,3 mm
Tamanho de conexão HEDN65
Tamanho de tubo DHDN50
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão HEflange
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSP 1 MAXI FR
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto195 Quilograma
Peso líquido175 Quilograma
Volume1312.725 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162746387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm