Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE circuit diagram

Substations, DSP 1 MAXI CEE, Heating controller name: ECL 310

861L1747

DSP1 MAXI-PD-11 LT S060 CEE

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1670 mm
Altura do pacote [mm]1900 mm
Altura sem tampa [mm]1670 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Categoria PEDI
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]100 °C
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.69 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.19 bar
DescriçãoDSP1 MAXI-PD-11 LT S060 CEE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]10 bar
Direção de conexãoRight or left
Flow primary [m3/h] [Max]6.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]7.10 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Largura com tampa [mm]750 mm
Largura do pacote [mm]1200 mm
Largura sem tampa [mm]750 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamento do caboPU Hard Foam
Característica
Valor
Material de tampaSheet Metal
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-11 LT S060 CEE
Nome do fabricanteDanfoss
Number of floor heating manifold connections1
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]1
Opção de tampaYes
Padrão de homologaçãoCE marking
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]1150 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]1150 mm
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation version11 LT S060 CEE
Tamanho de cano HEDN40
Tamanho de conexão DH42,4 mm
Tamanho de conexão HEDN40
Tamanho de tubo DHDN32
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão HEThread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSP 1 MAXI CEE
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1 Quilograma
Peso líquido1 Quilograma
Característica
Valor
Volume1312.725 Litro
EAN/UPC5715162745892