Substations, DSP 1 MAXI CEE, Heating controller name: ECL 310
861L1745
DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
861L1745
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura com tampa [mm] | 1670 mm |
| Altura do pacote [mm] | 1900 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 1670 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| Aprovação | CE |
| Categoria PED | I |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 100 °C |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 0.51 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.19 bar |
| Descrição | DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Direção de conexão | Right or left |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 3.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 6.20 m³/h |
| Grupo de produtos | Substations |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Largura com tampa [mm] | 750 mm |
| Largura do pacote [mm] | 1200 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 750 mm |
| Liga de aquecimento HEX | 1.4404 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento do cabo | PU Hard Foam |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de tampa | Sheet Metal |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Number of floor heating manifold connections | 1 |
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 1 |
| Opção de tampa | Yes |
| Padrão de homologação | CE marking |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 1150 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 800 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 1150 mm |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Substation version | 01 LT S035 CEE |
| Tamanho de cano HE | DN32 |
| Tamanho de conexão DH | 33,7 mm |
| Tamanho de conexão HE | DN32 |
| Tamanho de tubo DH | DN25 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | welded |
| Tipo de conexão HE | Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | DSP 1 MAXI CEE |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1 Quilograma |
| Peso líquido | 1 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1312.725 Litro |
| EAN/UPC | 5715162745915 |