Substations, DSA1 WALL, 1F-1, 30 kW, Heating controller name: ECL 310
144B5000
DSA 1F-1 WALL
144B5000
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura com tampa [mm] | 1200 mm |
| Altura do pacote [mm] | 800 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 1200 mm |
| Aplicação | District Heating |
| Application type | Indirect Heating |
| Aprovação | CE |
| Capacity [kW] | 30.0 kW |
| Categoria PED | § 4.3 |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | No |
| Circulation pipe size | DN15 |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 130 °C |
| Contains batteries | No |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 0.47 bar |
| Descrição | DSA 1F-1 WALL |
| Design | Wall mounted |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Direção de conexão | Primary - Right or left, Secondary - Top |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.49 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.32 m³/h |
| Grupo de produtos | Substations |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB37L-10 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | Alpha 2L 25-60 |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura com tampa [mm] | 650 mm |
| Largura do pacote [mm] | 1200 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 650 mm |
| Liga de aquecimento HEX | 1.4404 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | EPP |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | DSA 1F-1 WALL |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Opção de tampa | No |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 650 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 800 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 650 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation version | 1F-1 |
| Tamanho de cano HE | DN20 |
| Tamanho de conexão DH | DN25 |
| Tamanho de conexão HE | DN25 |
| Tamanho de tubo DH | DN25 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | DSA1 WALL |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Kilogram |
| Peso líquido | 40 Kilogram |
| Volume | 272.237 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |