Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_EM_AT, 90 kW
146B5764
BIOMASS_LT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
146B5764
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura com tampa [mm] | 856 mm |
| Altura do pacote [mm] | 620 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 856 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| Aprovação | CE |
| Capacity [KW] | 90.0 kW |
| Categoria PED | § 4.3 |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 100 °C |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 2.0 A |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 0.54 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.29 bar |
| Descrição | BIOMASS_LT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV |
| Design | Wall mounted |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure controller | AVQM |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Direção de conexão | Bottom |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 300.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 4.31 m³/h |
| Grupo de produtos | Substations |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB12H-1-80 |
| Largura com tampa [mm] | 680 mm |
| Largura do pacote [mm] | 1200 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 680 mm |
| Liga de aquecimento HEX | 1.4404 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | EPP |
| Material de tampa | EPP |
| Material Description | DSA1 MINI-DUU090-LS035AT |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 1 |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 482 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 800 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 482 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensor type heatmeter | |
| Substation version | Biomass, LT_EM_AT |
| Tamanho de cano HE | DN32 |
| Tamanho de conexão DH | G1" |
| Tamanho de conexão HE | Rp1 1/2" |
| Tamanho de tubo DH | DN25 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | DSA 1 MINI |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 70 Quilograma |
| Peso líquido | 50 Quilograma |
| Volume | 288.044 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162901663 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |