Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_IN_AT, 90 kW

146B5762

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]856 mm
Altura do pacote [mm]620 mm
Altura sem tampa [mm]856 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Capacity [KW]90.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]100 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.51 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.29 bar
DescriçãoBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
DesignWall mounted
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Direção de conexãoBottom
Flow primary [m3/h] [Max]300.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]4.31 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12H-1-80
Largura com tampa [mm]680 mm
Largura do pacote [mm]1200 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]680 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPP
Material de tampaEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU090-LI260AT
Nome do fabricanteDanfoss
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]1
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]482 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]482 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterpocket
Substation versionBiomass, LT_IN_AT
Tamanho de cano HEDN32
Tamanho de conexão DHG1"
Tamanho de conexão HERp1 1/2"
Tamanho de tubo DHDN25
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA 1 MINI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Volume288.044 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162901243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm