Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 2

Substations, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100 kW

146B5738

Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1399 mm
Altura do pacote [mm]620 mm
Altura sem tampa [mm]1399 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Capacity [KW]100.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaMAGNA1 25-120
Connection direction secondaryTop & Bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]130 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.51 bar
DescriçãoErlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
DesignWall mounted
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerinsert G3/4"x65mm
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Direção de conexãoLeft
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Flow primary [m3/h] [Max]1.22 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.73 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12L-1-26
Largura com tampa [mm]1066 mm
Largura do pacote [mm]1200 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]1066 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPP
Material de tampaEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H2WPER
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Nome do fabricanteDanfoss
Number of floor heating manifold connections1
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]1
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Pressure primary [bar] [Max]22 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]482 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]482 mm
Sensor type heatmeterdirect
Substation versionErlangen, 13.2
Tamanho de cano HEDN32
Tamanho de conexão DHDN25
Tamanho de conexão HERp1 1/2"
Tamanho de tubo DHDN20
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHflange
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA 1 MINI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Característica
Valor
Volume730.803 Litro
EAN/UPC5715162739860