Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Substations, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 65 kW

146B5683

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]830 mm
Altura do pacote [mm]620 mm
Altura sem tampa [mm]830 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Capacity [KW]65.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryLeft
Construção de temperatura de alimentação [˚C]130 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.45 bar
DescriçãoIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
DesignWall mounted
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Direção de conexãoRight
Flow primary [m3/h] [Max]0.96 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.79 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12L-1-36
Largura com tampa [mm]880 mm
Largura do pacote [mm]1200 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]880 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPP
Material de tampaEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR065-H0__IL
Nome do fabricanteDanfoss
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]1
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]482 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]482 mm
Sensor type heatmeterdirect
Substation versionIlmenau, 10.1
Tamanho de cano HEDN32
Tamanho de conexão DH26,9x2,3mm
Tamanho de conexão HEDN32
Tamanho de tubo DHDN20
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão HEflange
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA 1 MINI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162740354