Danfoss logo
DSA1 MINI Vattenfall

Substations, DSA 1 MINI, Vattenfall Hamburg, 5.2, 40 kW

146B5533

Vattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1298 mm
Altura do pacote [mm]620 mm
Altura sem tampa [mm]1298 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Capacity [KW]40.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]140 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.21 bar
DescriçãoVattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
DesignWall mounted
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerVM2/manual
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Direção de conexãoLeft
Flow primary [m3/h] [Max]0.40 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.56 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12L-1-16
Largura com tampa [mm]1092 mm
Largura do pacote [mm]1200 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]1092 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPP
Material de tampaEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO040-H1WPHH
Nome do fabricanteDanfoss
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]1
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]482 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]482 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionVattenfall Hamburg, 5.2
Tamanho de cano HEDN25
Tamanho de conexão DHDN25
Tamanho de conexão HERp1"
Tamanho de tubo DHDN20
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHflange
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA 1 MINI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Volume571.477 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162741658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm