Danfoss logo
DSA1 Mini Braunschweig 1

Substations, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.1, 100 kW

146B5507

Braunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1003 mm
Altura do pacote [mm]620 mm
Altura sem tampa [mm]1003 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Capacity [KW]100.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]130 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.66 bar
DescriçãoBraunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
DesignWall mounted
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerAVPQ
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Direção de conexãoLeft
Flow primary [m3/h] [Max]1.07 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.90 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12M-1-60
Largura com tampa [mm]900 mm
Largura do pacote [mm]1200 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]900 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPP
Material de tampaEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB100-H1RSBS
Nome do fabricanteDanfoss
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]1
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]482 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]482 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterdirect
Substation versionBraunschweig Energie, 4.1
Tamanho de cano HEDN32
Tamanho de conexão DHG1"
Tamanho de conexão HERp1 1/4"
Tamanho de tubo DHDN20
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA 1 MINI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Volume459.495 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162741856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm