Danfoss logo
DSA 1 mini

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]60.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DescriçãoDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom
Grupo de produtosSubstations
Característica
Valor
Heating controller nameECL 310
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionBiomass, LT_EM_AT
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA 1 MINI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Volume286.46 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm