Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, HT_IN_AT, 15 kW

146B5415

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]15.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DescriçãoBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Característica
Valor
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU015-LI110AT
Nome do fabricanteDanfoss
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionBiomass, HT_IN_AT
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA 1 MINI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Volume273.55 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162742679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm