Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomass, LT_EM_DE, 40 kW

146B5462

BIOMASS_LT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]988 mm
Altura do pacote [mm]620 mm
Altura sem tampa [mm]988 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
Capacity [KW]40.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.52 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.22 bar
DescriçãoBIOMASS_LT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
DesignWall mounted
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Direção de conexãoLeft
Flow primary [m3/h] [Max]0.98 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.14 m³/h
Grupo de produtosSubstations
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB12H-1-36
Largura com tampa [mm]875 mm
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]1200 mm
Largura sem tampa [mm]875 mm
Liga de aquecimento HEX1.4404
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPP
Material de tampaEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO040-LS015DE
Nome do fabricanteDanfoss
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]1
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]482 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]482 mm
Sensor type heatmeterdirect
Substation versionBiomass, LT_EM_DE
Tamanho de cano HEDN25
Tamanho de conexão DHG1"
Tamanho de conexão HERp1"
Tamanho de tubo DHDN20
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA 1 MINI Micro Grid
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Característica
Valor
Volume412.526 Litro
EAN/UPC5715162742204