VXe Solo HWS HT (A237), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: ECL 310 / A337
145F4492
Product Type: VXe Solo HWS HT (A237), Type 1, 25 bar, 130 °C, ECL 310 / A337
145F4492
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 967 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 967 mm |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Capacity [KW] | 25.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 130 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1, with safety function for heating circuit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW tank circuit - control | ECL 310 + Pump |
| DHW tank circuit - pump brand | Grundfos |
| DHW tank circuit - pump type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Differential pressure controller | Integrated in control valve |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating capacity [kW] | 25 kW |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 / A237 |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 550 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 550 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | Polypropylene |
| Material de tampa | Polypropylene |
| Material Description | VXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1,STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWS HT (A237), Type 1, STW |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 / A337 |
| Pressão nominal principal [bar] | 25 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 315 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 315 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø22 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | DN 15 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | VXe Solo HWS HT (A237) |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 39 Quilograma |
| Peso líquido | 37 Quilograma |
| Volume | 217.5 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424682453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |