Danfoss logo
VXe Solo HWS HT

VXe Solo HWS HT (A237), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: ECL 310 / A337

145F4477

Product Type: VXe Solo HWS HT (A237), Type 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310 / A337

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]967 mm
Altura sem tampa [mm]967 mm
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]47.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]130 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVXe Solo HWS HT, ECL310/A237, Type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW tank circuit - controlECL 310 + Pump
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 Auto 15-70 130
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating capacity [kW]47 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Flex AS 15-75 130
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo HWS HT (A237), Type 2
Nome de controlador DHWECL 310 / A337
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]315 mm
Profundidade sem tampa [mm]315 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ22
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHDN 15
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoVXe Solo HWS HT (A237)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto39 Quilograma
Peso líquido37 Quilograma
Volume217.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424659714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm