Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Type 2, DHW controller name: ECL 310 + pump

145F0610

Product Type: VXe Solo HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: VXe Solo HWS (A237)

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom
Grupo de produtosSmall Stations
Heating HEX typeXB06H-1 40
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237
Nome de controlador DHWECL 310 + pump
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Station size typeType 2
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoVXe Solo HWS (A237)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto39 Quilograma
Peso líquido37 Quilograma
Característica
Valor
Volume173.91 Litro
EAN/UPC5702424590406