Danfoss logo
VX Solo II HWS

VX Solo II HWS, Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: ECL 310 / A237

145F5036

Product Type: VX Solo II HWS, Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A237, AHQM 15, AMV 13

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]861 mm
Altura sem tampa [mm]861 mm
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX Solo II HWS, ECL310/A237, Type 1, with safety function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW tank circuit - controlECL 310 + Pump
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 Auto 15-70 130
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]525 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX-SOLO II HWS ECL310/A237 TYP1KR STW
Material Description (Short TeVX Solo II HWS, Type 1, ECL 310/A237, STW
Nome de controlador DHWECL 310 / A237
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoVX Solo II HWS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto50 Quilograma
Peso líquido45 Quilograma
Volume219.555 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm