VX Solo II HWS, without controller, Type 1, Heating controller name: No Controller
145F4168
Product Type: VX Solo II HWS, without controller, Type 1, 16 bar, 110 °C, No Controller
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: VX Solo II HWS, without controller
145F4168
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Capacity [kW] | 20.0 kW |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Top and bottom |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating controller name | No Controller |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Liga de aquecimento HEX | AISI 316 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material Description | VX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL |
| Mixing circuit - control | AHQM / AMV |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Station size type | Type 1 |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | VX Solo II HWS, without controller |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 45 Quilograma |
| Peso líquido | 43 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511411 |