Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

VX Solo II HWS OP, without key, Type 1, Heating controller name: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Product Type: VX Solo II HWS OP, without key, Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: VX Solo II HWS OP, without key

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationCoverSafety valve
Altura com tampa [mm]760 mm
Altura do pacote [mm]420 mm
Altura sem tampa [mm]760 mm
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
ComentáriosIndir. HE, without pump
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDanfoss Station VX Solo HWS OP ECL310 Type 1 with insulation 20KW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM3
DHW tank circuit - controlNo control
Differential pressure controllerIntegrated
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW]20 kW
Heating controller nameECL 310 & AVQM 15/AMV10
Heating HEX typeXB06H-1 26
Largura com tampa [mm]500 mm
Largura do pacote [mm]840 mm
Largura sem tampa [mm]440 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPipe insulation
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Number of households [Max]1
Number of households [Min]1
Opção de tampaIncluded
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]3 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade do pacote [mm]620 mm
Profundidade sem tampa [mm]250 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHG ext. thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoVX Solo II HWS OP, without key
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Quilograma
Peso líquido38 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm