VX Solo II HWS OP, without key, Type 2, Heating controller name: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8653
Product Type: VX Solo II HWS OP, without key, Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: VX Solo II HWS OP, without key
004U8653
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | CoverPipe insulationSafety valve |
| Altura com tampa [mm] | 760 mm |
| Altura do pacote [mm] | 420 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 760 mm |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Capacity [kW] | 30.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comentários | Indir. HE, without pump |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Danfoss Station VX Solo HWS OP ECL310 Type 2 with insulation 30KW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW pump brand | Grundfos |
| DHW pump type | UPM3 |
| DHW tank circuit - control | No control |
| Differential pressure controller | Integrated |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] | 30 kW |
| Heating controller name | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Heating HEX type | XB06H-1 40 |
| Largura com tampa [mm] | 500 mm |
| Largura do pacote [mm] | 840 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 440 mm |
| Liga de aquecimento HEX | AISI 316 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | Pipe insulation |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10 |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Number of households [Max] | 1 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Opção de tampa | Included |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 3 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 380 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 620 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 250 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 2 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | G ext. thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | VX Solo II HWS OP, without key |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 40 Quilograma |
| Peso líquido | 38 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |