Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

VX Solo II HWS OP (A237), Type 1, Heating controller name: ECL 210 / A237, DHW controller name: ECL 210 / A237

004U8490

Product Type: VX Solo II HWS OP (A237), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 210 / A237, AVQM 15, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]760 mm
Altura do pacote [mm]420 mm
Altura sem tampa [mm]760 mm
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX Solo HWS OP type 1, ECL 210/A237 (XB 06H-1-26)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW tank circuit - controlECL 310 + Pump
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 210 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 26
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura do pacote [mm]840 mm
Largura sem tampa [mm]525 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX-SOLO HWS OP ECL210/A237 TYP1;Cover
Material Description (Short TeVX Solo HWS OP, Type 1, ECL210/A237, Cover
Nome de controlador DHWECL 210 / A237
Number of households [Max]1
Number of households [Min]1
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade do pacote [mm]620 mm
Profundidade sem tampa [mm]250 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoVX Solo II HWS OP (A237)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Quilograma
Peso líquido38 Quilograma
Volume219.555 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162510858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm