Danfoss logo
VX Solo II HWS

VX Solo II HWS (A347), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A347, DHW controller name: ECL 310 / A347

145F4162

Product Type: VX Solo II HWS (A347), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A347, AHQM 15, AMV 13

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional information2x Safety functionCover
Altura com tampa [mm]861 mm
Altura do pacote [mm]420 mm
Altura sem tampa [mm]861 mm
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaUPM3 Auto 15-70 130
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX-Solo II HWS ECL310/A347 Type 1, with Cover and 2xSTW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW tank circuit - controlECL 310 + Pump
DHW tank circuit - pump brandGrundfos
DHW tank circuit - pump typeUPM3 Auto 15-70 130
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A347
Heating HEX typeXB06H-1 26
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]840 mm
Largura sem tampa [mm]525 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVXSolo II HWS ECL310/A247 TYP1 KR+ 2STW
Material Description (Short TeVX Solo II HWS (A247), TYPE 1, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nome de controlador DHWECL 310 / A347
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade do pacote [mm]620 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoVX Solo II HWS (A347)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Quilograma
Peso líquido38 Quilograma
Volume225.781 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279483468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm