Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, Heating controller name: ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10

144H2016

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10, VM2, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]890 mm
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, AVP-F, VM + AMV 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW tank circuit - controlTWA-A NC+ RA-C 20
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
Heating HEX typeT137H-1 30 G1"*20 H
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]905 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B
Opção de tampaWithout
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16803acb-36f3-457d-a610-424650139b0d
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoTermix Compact 28 VX-FI HWS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido59 Quilograma
Volume289.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561210623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm