Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 3, Heating controller name: ECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20
144H2008
Product Type: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20, AVQM, AMV 20
144H2008
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sem tampa [mm] | 890 mm |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 3, AVQM + AMV 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW tank circuit - control | TWA-A NC+ RA-C 20 |
| Direção de conexão | Bottom |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20 |
| Heating HEX type | T137H-1 36 G1"*20 H |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 905 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 3 AVQM m/Behäl |
| Opção de tampa | Without |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 400 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 24266ca3-4681-48de-af43-d503d03cdfbf |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 3 AVQM m/Behäl |
| Station size type | Type 3 |
| Tamanho de cano HE | Ø28 |
| Tamanho de conexão DH | 1" |
| Tamanho de conexão HE | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø28 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | Termix Compact 28 VX-FI HWS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Quilograma |
| Peso líquido | 59 Quilograma |
| Volume | 289.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210487 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |