Danfoss logo
VXi Solo HOFOR

VXi Solo HWP, H26, Heating controller name: ECL 120

145F4186

Product Type: VXi Solo HWP, H26, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2 15, AMV 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]980 mm
Altura sem tampa [mm]980 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
DG Indicator ProfileContains Gas
Differential pressure controllerAVP-F
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 120
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06H-1 26,HOFOR
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]360 mm
Profundidade sem tampa [mm]360 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeH26
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoVXi Solo HWP
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto38 Quilograma
Peso líquido36 Quilograma
Volume217.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162520369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm