Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A237

145F4490

Product Type: VXe Solo HWP HT (A237), Type 1, 25 bar, 130 °C, ECL 310 / A237, VM2 15, AMV 13

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]820 mm
Altura sem tampa [mm]820 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]25.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]130 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1, with safety function for heating circuit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerAVPB-F
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Flex AS 15-75 130
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 1, STW
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]315 mm
Profundidade sem tampa [mm]315 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHDN 15
Tamanho de tubo DHWDN15
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoVXe Solo HWP HT (A237)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto39 Quilograma
Peso líquido37 Quilograma
Volume171.616 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424682477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm