Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A237

145F4446

Product Type: VXe Solo HWP (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A237, VS2 15, AMV 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]785 mm
Altura sem tampa [mm]785 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerAVPB-F
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP2 ECL310/337 AMV150
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 2
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]315 mm
Profundidade sem tampa [mm]315 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoVXe Solo HWP (A237)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto39 Quilograma
Peso líquido37 Quilograma
Volume173.91 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424285142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm