Danfoss logo
VX Solo II HWP

VX Solo II HWP (A247), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A247, DHW controller name: ECL 310 / A347

145F4141

Product Type: VX Solo II HWP (A247), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A247, AHQM 15, AMV 10, AHQM 15, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationCover
Altura com tampa [mm]861 mm
Altura do pacote [mm]420 mm
Altura sem tampa [mm]818 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX-Solo II HWP ECL310/A347 Type 1, 2x AHQM, with Cover
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 10
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A247
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]840 mm
Largura sem tampa [mm]525 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX-Solo II HWP ECL310/A347 TYP1 KR+
Material Description (Short TeVX Solo II HWP (A247), TYPE 1
Nome de controlador DHWECL 310 / A347
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade do pacote [mm]620 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoVX Solo II HWP (A247)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogram
Peso líquido38 Kilogram
Volume225.781 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5714279483673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm