Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A377), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A377, DHW controller name: ECL 310 / A377

145F4150

Product Type: VX Solo II H2WP (A377), Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A377, AHQM 15, AMV 13, AHQM 15, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional information2x Safety functionCover
Altura com tampa [mm]861 mm
Altura do pacote [mm]420 mm
Altura sem tampa [mm]818 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaUPM3 Auto 15-70 130
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX-Solo II H2WP ECL310/A377 Type 2, 2x AHQM, with Cover and 2xSTW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]30 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A377
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Largura com tampa [mm]700 mm
Largura do pacote [mm]840 mm
Largura sem tampa [mm]650 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A377 TYP2 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A377), TYPE 2, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nome de controlador DHWECL 310 / A377
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoVX Solo II H2WP (A377)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto45 Quilograma
Peso líquido43 Quilograma
Volume399.543 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279483581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm