Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Type 2, Heating controller name: ECL 210 / A260

145F4147

Product Type: VX Solo II H2WP (A260), Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 210 / A260, VS2 15, AMV 13

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationCoverSafety function
Altura com tampa [mm]861 mm
Altura do pacote [mm]420 mm
Altura sem tampa [mm]818 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaUPM3 Auto 15-70 130
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Type 2, AVPB-F, with Cover and STW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerAVPB-F
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]30 kW
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 210 / A260
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]700 mm
Largura do pacote [mm]840 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]650 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP2 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE 2, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoVX Solo II H2WP (A260)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto45 Quilograma
Peso líquido43 Quilograma
Volume399.543 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279483611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm