Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A266, DHW controller name: ECL 310 / A266

145G4780

Product Type: VX Solo 22 (A266), Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A266, VS2 15, AMV 10, VM2 20, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]1037 mm
Altura sem tampa [mm]1037 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]44.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Differential pressure controllerAVP-F
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A266
Heating HEX typeXB37M-1 20
Heating pump brandWilo
Heating pump typePara 15-130/8-75/SC-12
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]600 mm
Largura sem tampa [mm]545 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX solo 22HWP XB37M-1 20ECL310/A266/50kW
Material Description (Short TeVX Solo 22 HWP, Type 1, ECL 310/A266
Nome de controlador DHWECL 310 / A266
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]400 mm
Profundidade sem tampa [mm]370 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ22
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão DHW1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ22
Tamanho de tubo DHWØ22
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoVX Solo 22 (A266)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto52 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Volume390.142 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162663967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm