Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Type 1, Heating controller name: ECL 210

144B3928

Product Type: Termix VX, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, VS2, AMV 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]750 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix VX-1 Split incl. UPM3 pump and ECL 210/A237*
DG Indicator ProfileContains Gas
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heating controller nameECL 210
Heating HEX typeT24-1 16 G3/4"*20 H
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]505 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Opção de tampaExtra
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]430 mm
Profundidade sem tampa [mm]360 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d7554148-63c1-48d3-84ca-2eb684773bb1
SCIP dossier product nameVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic + delta p controller
Tipo de produtoTermix VX
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30 Quilograma
Peso líquido29 Quilograma
Volume140.138 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560898006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm