Termix VX, Type 2, Heating controller name: ECL 120
144B3923
Product Type: Termix VX, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2, AMV 150
144B3923
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 800 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 750 mm |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix VX-2 Split incl. UPM3 pump, ECL110* and pipe insul. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heating controller name | ECL 120 |
| Heating HEX type | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 540 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 505 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 430 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 360 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 18d9b1bb-0713-4e0f-a156-6ce383c9d9cf |
| SCIP dossier product name | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso |
| Station size type | Type 2 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic + delta p controller |
| Tipo de produto | Termix VX |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 40 Quilograma |
| Peso líquido | 39 Quilograma |
| Volume | 140.138 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560906206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |