Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Type 3, Heating controller name: ECL 310

144H3136

Product Type: Termix VX FI, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]800 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1 40 G3/4" HP
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]530 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionTermix VX-3 Latvia
Opção de tampaOptional
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]430 mm
Profundidade sem tampa [mm]375 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.df34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c
SCIP dossier product nameTermix VX-3 Latvia
Station size typeType 3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic + delta p controller
Tipo de produtoTermix VX FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Quilograma
Peso líquido39 Quilograma
Volume0.159 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561963130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm