Termix VX FI, Type 1, Heating controller name: ECL 310
144H3134
Product Type: Termix VX FI, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2, AMV 150
144H3134
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 800 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 800 mm |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 540 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 530 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | Termix VX-1 Latvia |
| Opção de tampa | Optional |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 430 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 375 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a548f945-3c4f-4e2b-9ee2-ea7604e9270e |
| SCIP dossier product name | Termix VX-1 Latvia |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic + delta p controller |
| Tipo de produto | Termix VX FI |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 40 Quilograma |
| Peso líquido | 39 Quilograma |
| Volume | 0.159 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |