Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Type 1, Heating controller name: ECL 110

144H0703

Product Type: Termix VX FI, Type 1, 10 bar, 120 °C, ECL 110, VS2, AMV 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]800 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDistrict heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
DG Indicator ProfileContains Gas
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Heating controller nameECL 110
Heating HEX typeXB06H-1 16 G3/4" HP
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]530 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX-1 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Opção de tampaOptional
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]430 mm
Profundidade sem tampa [mm]375 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f21eb7b8-9689-4afa-9d93-88a53c698d38
SCIP dossier product nameVX-1 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic + delta p controller
Tipo de produtoTermix VX FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30 Quilograma
Peso líquido29 Quilograma
Volume0.159 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706560979194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm